??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
利来链条
描述
T-2200DYJ网带链(表面TPE加K值带直角) - T-2200 系列
明细表
T-2200DYJ Modular belt (Surface TPE plus K value with right angle)-N:1-L:3-RS:1
型号
T-2200DYJ网带链(表面TPE加K值带直角)
系列
T-2200 系列
适用于
主要适合应用在各种纸箱、塑料等物品的输送,增加输送带的摩擦力
网带材质
聚甲醛(POM),TPE表面绿色,使用温度-30°C~+80°C
销轴材质
聚丙烯(PP)
重量
9.53 kg/m^2
TPE表面硬度
65±5
网带负载(25°C)
16000N/M
网带颜色
墨绿色
橡胶颜色
绿色
标准模块宽度的倍数
网带材质
340.0 mm
标准节距的倍数
橡胶间距
网带宽度
标准网带宽度: W=255+85*N
预览
3D
2D
下载CAD模型