??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
利来链条
描述
T-2200DT网带链 (动态网) - T-2200 系列
明细表
T-2200DT Dynamic Transfer System-N:0-L:1
型号
T-2200DT网带链 (动态网)
适用于
当两条输送线垂直输送时采用动态网过渡,广泛应用于各类瓶、罐、箱等
网带材质
聚甲醛(POM),使用温度-30°C~+90°C
销轴材质
聚丙烯(PP)
网带负载
16000N/M
网带颜色
蓝色
标准模块宽度的倍数
网带宽度
109.0 mm
标准节距的倍数
网带宽度
标准网带宽度: W=109+85*N
预览
3D
2D
下载CAD模型