??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
利来链条
描述
T-2000PG网带链 (平格型) - T-2000 系列
明细表
T-2000PG Flush grid modular belt-N:0-Y:1
型号
T-2000PG网带链 (平格型)
适用于
主要适合应用在制罐业输送的广泛应用。
网带材质
聚甲醛(POM),使用温度-30C°~+90°C
销轴材质
聚丙烯(PP)
网带负载
POM为17280N/M
网带开孔率
39.5%
网带颜色
白色
平板型POM网带重量
7.5 kg/m^2
标准模块宽度的倍数
网带宽度
152.4 mm
进度条选项
网带长度要求 : L=2P*Y
55.88
节距
27.94
网带宽度
标准网带宽度: W=152.4+76.2*N
预览
3D
2D
下载CAD模型