??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
利来链条
描述
T-1600GJ非标准网带链 (带勾脚) - T-1600 系列
明细表
T-1600GJ Non-standard Modular belt with Positrack-T:0-L:1
型号
T-1600GJ非标准网带链 (带勾脚)
系列
T-1600 系列
适用于
主要适合应用在肉、家禽、水果、蔬菜、面包、饮料各种物品水平转弯和低张力螺旋输送
网带材质
POM
卡扣材质
POM
网带颜色
蓝色
卡扣颜色
黄色
Pitch
P=25.4mm
转弯半径
转弯内半径R=网带的宽度W的3倍
网带负载
24000N/M
网带开孔率
55%
重量
13 kg/m^2
非标模块宽度的倍数
网带宽度
310.0 mm
标准节距的倍数
网带宽度
非标准网带宽度: W=310+12.7*T
备注
T-1600平格型网带因模块的一端为一个长腰孔,模块对销轴的管控力差,因此网带转弯输送时,外侧的张紧力非常大,内侧张紧力为零,标配金属销轴,可换Ø5销轴材质为PP
备注
非标准网带链有关链轮走向相关事宜请于销售人员联系
预览
3D
2D
下载CAD模型