??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
利来链条
描述
T-1200PB非标准网带链 (平板型) - T-1200 系列
明细表
T-1200PB Non-standard Flat Top Modular Belt-N:2-L:1-T:0
型号
T-1200PB非标准网带链 (平板型)
系列
T-1200 系列
适用于
主要适合应用在各种玻璃瓶,塑料瓶,储瓶台以及输送机
网带材质
聚甲醛(POM),使用温度-30°C~90°C
销轴材质
聚丙烯(PP)
网带负载
POM为17280N/M
网带颜色
墨绿色
重量
6.35 kg/m^2
标准模块宽度的倍数
非标模块宽度的倍数
网带宽度
170 mm
标准节距的倍数
网带宽度
非标准网带宽度: W=85*N+10*T
备注
非标准网带链有关链轮走向相关事宜请于销售人员联系
预览
3D
2D
下载CAD模型