??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SZV, SZU, SZG - Roulements à gorge profonde en acier inoxydable
Nomenclature
SZV3-12
Réf. pièce
Type sélectionnable
Matériau du roulement
EN 1.4125 l'équivalent
d
mm
D
mm
B
4 mm
VD
mm
UD
0.00 mm
GD
0.00 mm
Rayon UR de la rainure
0.00 mm
GR (Largeur de la rainure)
0 mm
Chanfreinage C
0.25 mm
R (angle R)
0.00 mm
Capacité Cr de charge de base (dynamique)
N
Capacité Co de charge de base (statique)
N
Dimensions de l'aboutement et du congé de raccordement de Ds (min.)
mm
Dimensions de l'aboutement et du congé de raccordement de dh (max.)
mm
Poids
g
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés