??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
SZV, SZU, SZG - Rillenkugellager aus Edelstahl
Stückliste
SZV3-12
Teile-Nr.
Ausführung auswählen
Werkstoff Lager
EN 1.4125 ähnlich
d
mm
D
mm
B
4 mm
VD
mm
UD
0.00 mm
GD
0.00 mm
UR Nutradius
0.00 mm
GR (Nutbreite)
0 mm
C Anfasung
0.25 mm
R (Ecke R)
0.00 mm
Cr Tragzahl (dynamisch)
N
Co Tragzahl (statisch)
N
Ds (min.) Maße Widerlager und Kehle
mm
dh (Max.) Maße Widerlage und Kehle
mm
Gewicht
g
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen