??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
SZV, SZU, SZG - Cuscinetti a gola profonda in acciaio inox
Lista materiale
SZV3-12
Cod. comp.
Selezione tipo
Materiale del cuscinetto
EN 1.4125 equivalente
d
mm
D
mm
B
4 mm
VD
mm
UD
0.00 mm
GD
0.00 mm
Raggio gola UR
0.00 mm
GR (Larghezza gola)
0 mm
Smussatura C
0.25 mm
R (angolo R)
0.00 mm
Cr, coefficiente di carico (dinamico)
N
Co, coefficiente di carico (statico)
N
Dimensioni Ds (min) appoggio e raggio
mm
Dimensioni dh (max) appoggio e raggio
mm
Peso
g
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD