카탈로그: Steinel Normalien
생성됨: 04.02.2019
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 9.1
Steinel Normalien
SZ 8569. 25
Steinel Normalien
5 Springs system
Powered by
CAD모델 선택
{steinel/federelemente_5/sz_8569.prj},{NB=SZ 8569. 25},{BESTNR=SZ 8569. 25},{DH=25},{DD=12.500},{D3=M 8},{DN=8.000},{P=0.900},{D4=16.000},{D5=8.500},{D6=13.500},{D7=4.200},{D8=18.500},{D9=8.5},{S2=4.000},{S3=3.000},{S4=8},{WG=0.030},{FUNC=Damping. Cushioning}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Steinel Normalien
Description
SZ 8569 - Regrinding disc
Bill of material
SZ 8569. 25
Order No.
SZ 8569. 25
SZ 8569. 25
Diameter
25
25
mm
Diameter
8.5
8.5
mm
Width
8
8
mm
Weight
0.030
0.030
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성