카탈로그: Steinel Normalien
생성됨: 04.02.2019
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 9.1
Steinel Normalien
SZ 8566. 25
Steinel Normalien
5 Springs system
Powered by
CAD모델 선택
{steinel/federelemente_5/sz_8566.prj},{NB=SZ 8566. 25},{BESTNR=SZ 8566. 25},{DH=25},{DD=12.5},{D3=M 8},{DN=8},{P=1.25},{D4=16},{D5=8.5},{D6=13.5},{D7=4.2},{D8=18.5},{D9=8.5},{S2=4.000},{S3=3.000},{S4=8.000},{WG=0.020},{FUNC=Damping. Cushioning}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Steinel Normalien
Description
SZ 8566 - Thread disc
Bill of material
SZ 8566. 25
Order No.
SZ 8566. 25
SZ 8566. 25
Diameter
25
25
mm
Diameter
12.5
12.5
mm
Diameter
4.2
4.2
mm
Diameter
18.5
18.5
mm
Weight
0.020
0.020
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성