카탈로그: Steinel Normalien
생성됨: 04.02.2019
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 9.1
Steinel Normalien
SZ 8140. 16 x 020 0
Steinel Normalien
5 Springs system
Powered by
CAD모델 선택
{steinel/federelemente_5/sz_8140.prj},{NB=SZ 8140. 16 x 020 0},{BESTNR=SZ 8140. 16 x 020},{HUBST=0},{D=M 16},{DN=16.000},{DK=13.546},{HUB=20},{L=80},{B=35},{D1=7.5},{AK=1.3},{EK=4},{WG=0.071},{FUNC=Damping. Cushioning}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Steinel Normalien
Description
SZ 8140 - Thrust pieces spring-mounted pressure device light series
Bill of material
SZ 8140. 16 x 020 0
Order No.
SZ 8140. 16 x 020
SZ 8140. 16 x 020
Piston position
mm
값 입력 HUBST
Piston position
mm
cm
inch
ft
확인
Diameter
M 16
M 16
mm
HUB
20
20
mm
Length
80
80
mm
Length
35
35
mm
Diameter
7.5
7.5
mm
Initial force
1.3
1.3
daN
Final strength
4
4
daN
Weight
0.071
0.071
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성