??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 109
HELP_VARIABLE
Company
Steinel Normalien
Description
SZ 8030 - System spring for heavy load
Bill of material
SZ 8030.25 x 127
Order No.
Representation
Length
mm
Введите значение для HUBST
Length
mm
cm
inch
ft
Sleeve diameter H15
mm
Pin diameter h15
mm
Unloaded length
mm
Spring coefficient c± 10%
N/mm
long life time s1=20%
mm
Force
N
max. stroke S2=30%
mm
F2
N
wire cross
wire cross
Weight
kg
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей