국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Steinel Normalien
생성됨: 04.02.2019
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 9.1
Steinel Normalien
SZ6751.052X080X125
Steinel Normalien
4 Active elements
Powered by
CAD모델 선택
{steinel/activelemente_4/sz_6751.prj},{NB=SZ6751.052X080X125},{BESTNR=SZ6751.052X080X125},{D1=8},{D2=14},{D4=5.2},{D5=5.6},{K=5},{R=0.5},{L1=125},{L2=45},{WG=0.025},{FUNC=Ejecting, Stamping, Cuting, Blanking}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 46
HELP_VARIABLE
Company
Steinel Normalien
Description
SZ 6751 - Ejector tubes with cylindrical head, hardened
Bill of material
SZ6751.052X080X125
Order No.
SZ6751.052X080X125
SZ6751.052X080X125
Diameter
8
8
mm
Diameter
14
14
mm
Diameter
5.2
5.2
mm
Diameter
5.6
5.6
mm
Length
5
5
mm
Radius
0.5
0.5
mm
Length
125
125
mm
Length
45
45
mm
Weight
0.025
0.025
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성