국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Steinel Normalien
생성됨: 04.02.2019
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 9.1
Steinel Normalien
SZ 6391..19.020x32.0
Steinel Normalien
4 Active elements
Powered by
CAD모델 선택
{steinel/activelemente_4/sz_6391.prj},{NB=SZ 6391..19.020x32.0},{A=2.0-7.0},{WA=2},{AMIN=2.0},{AMAX=7.0},{D2=16},{D3=19},{D4=11.0},{K=5},{L1=32},{L2=28},{WA1=0},{WG=0.050},{FUNC=Ejecting, Stamping, Cuting, Blanking}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Steinel Normalien
Description
SZ 6391 - Shape-cutting bush with shoulder, square
Bill of material
SZ 6391..19.020x32.0
Order No.
SZ 6391..19.020x32.0
SZ 6391..19.020x32.0
Length
2.0-7.0
2.0-7.0
mm
Length
mm
값 입력 WA
Length
mm
cm
inch
ft
확인
Diameter
16
16
mm
Diameter
19
19
mm
Diameter
11.0
11.0
mm
Height
5
mm
Length
32
mm
Length
28
28
mm
Angle
°
Weight
0.050
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성