국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Steinel Normalien
생성됨: 04.02.2019
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 9.1
Steinel Normalien
SZ 6141.06
Steinel Normalien
4 Active elements
Powered by
CAD모델 선택
{steinel/activelemente_4/sz_6141.prj},{NB=SZ 6141.06},{BESTNR=SZ 6141.06},{D1=6},{D2=9.5},{D3=8},{R=10.0},{L1=5},{L2=10.6},{WG=0.020},{FUNC=Ejecting, Stamping, Cuting, Blanking}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Steinel Normalien
Description
SZ 6141 - Spot facer
Bill of material
SZ 6141.06
Order No.
SZ 6141.06
SZ 6141.06
f7
6
6
mm
h8
9.5
9.5
mm
h11
8
8
mm
R
10.0
10.0
mm
L1
5
5
mm
L2
10.6
10.6
mm
Weight
0.020
0.020
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성