??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Steinel Normalien
Beschreibung
SZ 6121 - Runde Schneidstempel mit konischem Kopf und abgesetztem Schaft für Aufnahmehülsen
Stückliste
SZ 6121.02x30
Bestellnummer
SZ 6121
Durchmesser
mm
Wert eingeben für D1
Durchmesser
mm
cm
inch
ft
Stufung
0.1 mm
Durchmesser
4 mm
Durchmesser
5.5 mm
Länge
30 mm
Bemerkung
rund für Aufnahmehülse
D1MIN
2 mm
D1MAX
4 mm
Gewicht
0.002 kg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen