??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Steinel Normalien
Description
SZ 6121 - Poinçon de coupe rond avec tête conique et tige déportée pour douilles support
Nomenclature
SZ 6121.02x30
No. de commande
SZ 6121
Diamètre
mm
Entrez la valeur pour D1
Diamètre
mm
cm
inch
ft
Échelonnement
0.1 mm
Diamètre
4 mm
Diamètre
5.5 mm
Long
30 mm
Remarque
rond pour manchon de prise
D1MIN
2 mm
D1MAX
4 mm
Poids
0.002 kg
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés