카탈로그: Steinel Normalien
생성됨: 04.02.2019
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 9.1
Steinel Normalien
SZ 6028.030 x 071
Steinel Normalien
4 Active elements
Powered by
CAD모델 선택
{steinel/activelemente_4/sz_60.prj},{NB=SZ 6028.030 x 071},{BESTNR=SZ6028.030-075x071},{BNX=SZ 6028.},{D1=3.0 - 7.5},{DX1=3.000},{DX2=7.500},{D1X=3},{D1XB=071},{S=0.1},{D2=8},{D3=11.0},{K=4},{A=1.5},{F=35},{R=12.0},{L=71},{L1=13},{BM=abgesetzter Schaft HSS},{FUNC=Ejecting, Stamping, Cuting, Blanking},{BNX2=SZ 6028}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 27
HELP_VARIABLE
Company
Steinel Normalien
Description
SZ 6013-6050 - Cutting punch with elongated neck reduced
Bill of material
SZ 6028.030 x 071
Order No.
SZ6028.030-075x071
SZ6028.030-075x071
Diameter
3.0 - 7.5
3.0 - 7.5
Diameter
mm
값 입력 D1X
Diameter
mm
cm
inch
ft
확인
Grading
0.1
0.1
mm
Diameter
8
8
mm
Diameter
11.0
11.0
mm
Length
4
4
mm
Length
1.5
1.5
mm
Angle
35
35
°
Radius
12.0
12.0
mm
Length
71
71
mm
Length
13
13
mm
Comment
stepped shank HSS
Weight
0.028
0.028
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성