카탈로그: Steinel Normalien
생성됨: 04.02.2019
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 9.1
Steinel Normalien
SZ 4129. 083 x 48
Steinel Normalien
9 Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{steinel/zubehoer_9/sz_4129.prj},{NB=SZ 4129. 083 x 48},{BESTNR=SZ 4129. 083 x 48},{D1=83},{D2=48},{D3=32},{D5=65},{D6=9},{L1=19},{L2=18},{L3=9.5},{T=9},{D7=15.000},{WG=0.860},{FUNC=Blanking, Forming, Guiding}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Steinel Normalien
Description
SZ 4129 - Receiving chucks with flange
Bill of material
SZ 4129. 083 x 48
Order No.
SZ 4129. 083 x 48
SZ 4129. 083 x 48
Diameter
83
83
mm
Diameter
48
48
mm
Diameter
32
32
mm
Diameter
65
65
mm
Diameter
9
mm
Height
19
19
mm
Height
18
18
mm
Height
9.5
9.5
mm
Height
9
mm
Weight
0.860
0.860
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성