SYZ1025
Misumi
誘명꽣
리니어 가이드
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/06_linear_guides/syt_asmtab.prj},{NB=SYZ1025},{TYS=Z},{TS=},{MAT=1},{ST=},{SERIES=1000},{NO=1025},{B=20 ± 0.1},{B1=20},{H2=14},{O1=M2.6},{O1MIN=2.113},{O1MAX=2.600},{N=7.5},{P=10},{H1=12.4},{GG=4.1},{HH=6.6},{FF=M2},{FFMIN=1.567},{FFMAX=2.000},{DD=M2.6},{DDMIN=2.113},{DDMAX=2.600},{DD1=2.5},{D1=2.000},{D2=2.000},{D3=16.000},{D4=0.200},{D5=0.420},{D6=1.500},{D8=8.500},{D9=3.800},{ASM=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
SYT, SYTS, SYTD, SYTSD, SYZ, SYMZ, SYZD, SYMZD - 슬라이드테이블-테이퍼타입/볼트홀타입
BOM
SYZ1025
형번
SYZ1025
SYZ1025
타입 선택
레일위치결정타입
표준형
레일위치결정타입
표준형
홀형선택
탭홀
카운터보어 홀
탭홀
카운터보어 홀
재질
S45C
S45C
표면처리
사삼산화철피막
무전해니켈크롬도금
사삼산화철피막
무전해니켈크롬도금
사용분위기온도
-20 ~ 110
°C
레일
SV
시리즈
1000
1000
No.
1025.000
1035.000
1045.000
1055.000
1065.000
1025.000
1035.000
1045.000
1055.000
1065.000
스토로크
12
12
mm
A
9 ± 0.1
9 ± 0.1
mm
B
20 ± 0.1
20 ± 0.1
mm
L
25
25
mm
G
3.5
3.5
mm
F
18
18
mm
M x F
1x18
1x18
mm
H2
14
14
mm
O1
M2.6
M2.6
N
7.5
7.5
mm
P
10
10
mm
M x P
1x10
1x10
a
3.5
3.5
mm
b
7.5
7.5
mm
c
5
5
mm
h
6.6
6.6
mm
d
M2.6
M2.6
l1
5.0
5.0
mm
l2
7.5
7.5
mm
장착홀 수
3
3
d1
2.5
2.5
mm
D
0.0
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성