??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HepcoMotion
Description
Système de guidage linéaire en V - Simple Select
Nomenclature
1x20-1-266
Référence de Commande
1x20-1-266
aperçu
Description
Guidage à galets en V
Nombre d'ensembles
1
Taille de Rail
Chariots par Rail
Longueur Rail
mm
Largeur
20 mm
Largeur
64 mm
Hauteur
10.0 mm
Hauteur
24.95 mm
Hauteur
14.0 mm
Longueur
100 mm
Largeur
5 x 2 mm
Largeur
12.4 mm
Largeur
50 mm
Longueur
44 mm
N° de trou x taraudage
6 x M5
Capacités L1 du Chariot
435 N
Capacités L2 du Chariot
685 N
Capacités Ms du Chariot
4 Nm
Capacités Mv du Chariot
19 Nm
Capacités Ms du Chariot
12 Nm
Product link
Website
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés