카탈로그: Metalwork
생성됨: 15.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Metalwork
5610L100
Metalwork
FRL units
SYNTESI Series
SYNTESI Lubricators
Powered by
CAD모델 선택
{metalwork/frl_units/syntesi_series/lubricators/sy_lubricator_asmtab.prj},{NB=5610L100},{IDNR=},{SERIES=Syntesi},{SIZE=Size 1},{IN=0},{EL=Lubricator},{OF=Manual filling from the top},{OUT=0},{PLATE=1},{PPATH=sy_lubricator_asmtpl.prj},{INFO=Catalogue},{TIP=6}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Metalwork
Description
SYNTESI Lubricator
Bill of material
5610L100
Code
5610L100
5610L100
Description
LUB SY1 WITHOUT BUSHINGS
LUB SY1 WITHOUT BUSHINGS
Series
Syntesi
Size
Size 1
Size 1
Threaded INPUT connection
Without bushing
1/8" port
1/4" port
3/8" port
Without bushing
1/8" port
1/4" port
3/8" port
Element
Lubricator
Oil filling
Manual filling from the top
Threaded OUTPUT connection
Without bushing
1/8" port
1/4" port
3/8" port
Without bushing
1/8" port
1/4" port
3/8" port
A
41.8
41.8
mm
A1
-
B
162.0
162.0
mm
C
44
44
mm
CH
-
D
51.5
51.5
mm
E
33.5
33.5
mm
F
25.8
25.8
mm
Hole for screw
M4
M4
I
16.0
16.0
mm
L
158
158
mm
no.2 Additional ports
1/8"
1/8"
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성