카탈로그: Metalwork
생성됨: 15.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Metalwork
5610F100
Metalwork
FRL units
SYNTESI Series
SYNTESI Filters
Powered by
CAD모델 선택
{metalwork/frl_units/syntesi_series/filter/sy_filter_asmtab.prj},{NB=5610F100},{IDNR=},{SERIES=Syntesi},{SIZE=Size 1},{IN=0},{EL=Filter},{DF=10},{OUT=0},{INFO=Catalogue},{PLATE=1},{PPATH=sy_filter_asmtpl.prj},{TIP=6}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Metalwork
Description
SYNTESI Filter
Bill of material
5610F100
Code
5610F100
5610F100
Description
FIL SY1 5 RMSA WITHOUT BUSHINGS
FIL SY1 5 RMSA WITHOUT BUSHINGS
Series
Syntesi
Size
Size 1
Size 1
Threaded INPUT connection
Without bushing
1/8" port
1/4" port
3/8" port
Without bushing
1/8" port
1/4" port
3/8" port
Element
Filter
Degree of filtration and type of condensate drain
5 µm RMSA
20 µm RMSA
50 µm RMSA
5 µm RA
20 µm RA
50 µm RA
5 µm SAC
20 µm SAC
50 µm SAC
5 µm RMSA
20 µm RMSA
50 µm RMSA
5 µm RA
20 µm RA
50 µm RA
5 µm SAC
20 µm SAC
50 µm SAC
Threaded OUTPUT connection
Without bushing
1/8" port
1/4" port
3/8" port
Without bushing
1/8" port
1/4" port
3/8" port
A
41.8
41.8
mm
A1
-
mm
B
148
148
mm
C
44
44
mm
CH
-
mm
D
51.5
51.5
mm
E
33.5
33.5
mm
F
25.8
25.8
mm
Hole for screw
M4
M4
I
16.0
16.0
mm
L
202
202
mm
no.2 Additional ports
1/8"
1/8"
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성