카탈로그: Metalwork
생성됨: 15.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Metalwork
5X10C100
Metalwork
FRL units
SYNTESI Series
SYNTESI Active carbon filter
Powered by
CAD모델 선택
{metalwork/frl_units/syntesi_series/ac_filter/sy_ac_filter_ac_asmtab.prj},{NB=5X10C100},{IDNR=},{SERIES=Syntesi},{SIZE=Size 1},{IN=0},{EL=Active carbon filter},{TYPE=RMSA},{OUT=0},{PLATE=1},{PPATH=sy_ac_filter_asmtpl.prj},{INFO=Catalogue},{TIP=X}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Metalwork
Description
SYNTESI Active carbon filter anticorrosion
Bill of material
5X10C100
Code
5X10C100
5X10C100
Description
AC SY1 RMSA WITHOUT BUSHINGS
AC SY1 RMSA WITHOUT BUSHINGS
Series
Syntesi
Size
Size 1
Size 1
Threaded INPUT connection
Without bushing
1/8" port
1/4" port
3/8" port
Without bushing
1/8" port
1/4" port
3/8" port
Element
Active carbon filter
Type of condensate drain
RMSA
Threaded OUTPUT connection
Without bushing
1/8" port
1/4" port
3/8" port
Without bushing
1/8" port
1/4" port
3/8" port
A
41.8
41.8
mm
A1
-
B
148
148
mm
C
44
44
mm
CH
-
D
51.5
51.5
mm
E
33.5
33.5
mm
F
25.8
25.8
mm
Hole for screw
M4
M4
I
16.0
16.0
mm
L
202
202
mm
no.2 Additional ports
1/8"
1/8"
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성