SY315-5FU
SMC
bp1_solenoid_valve
3 port solenoid valve
sy300
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp1_solenoid_valve/3_port/sy300/sy3_5_fu_valve.prj},{NB=SY315-5FU_()},{ACTUATION=1},{SOLENOID=},{PILOT=},{VOLTAGE=5},{MANUAL=},{OMSC=},{CE=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
SY3_5_FU_VALVE - Base Mounted Valve (3 ported valve)
Bill of material
SY315-5FU
Type of actuation
(1) Normally closed (N.C.)
(2) Normally open (N.O.)
(1) Normally closed (N.C.)
(2) Normally open (N.O.)
Solenoid type
(-) Single solenoid
(D) Double solenoid
(-) Single solenoid
(D) Double solenoid
Dual body type
(-) Single body type
Pilot specifications
(-) Internal pilot
(R) External pilot
(-) Internal pilot
(R) External pilot
Rated voltage
(5) 24 VDC
(6) 12 VDC
(5) 24 VDC
(6) 12 VDC
Manual override
(-) Non-locking push type
(D) Push-turn locking slotted type
(E) Push-turn locking lever type
(-) Non-locking push type
(D) Push-turn locking slotted type
(E) Push-turn locking lever type
Made to order
(-) None
(-X90) Main valve fluoro rubber
(-) None
(-X90) Main valve fluoro rubber
CE-compliant
(-) None
(Q) CE-compliant
(-) None
(Q) CE-compliant
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성