S08-3FVG-006-08MG
CONTRINEX
Connectivity
Connection boxes
Powered by
CAD모델 선택
{contrinex/connectivity/connection_cables/sxx_xfxx_xxx.prj},{NB=S08-3FVG-006-08MG},{ORDERNO=605-002-156},{TYPE=S08-3FVG-006-08MG},{PT=Connection cables},{CL=0.6 m},{CM=PVC},{S=M8},{P=M8},{PNO=3},{SP=M8, M8},{WCS=0.25 mm2},{RVR=≤ 60 VAC/VDC},{CC=black},{TR=-30…+80°C},{ER=IP 66K, IP 67},{NOS=0},{DBT=0},{C=0},{HS=0},{CEPDF=0},{WG=24.5},{ECCN=8544429},{REACH=YES},{ROHS=YES},{CE=Info},{INFO=Product details}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 28
HELP_VARIABLE
Company
CONTRINEX
Description
SXX-XFXX-XXX - Connectivity
Bill of material
S08-3FVG-006-08MG
Part number
605-002-156
605-002-156
Part reference
S08-3FVG-006-08MG
S08-3FVG-006-08MG
Product type
Connection cables
Cable length
0.6 m
0.6 m
m
Cable material
PVC
PVC
Socket
M8
M8
mm
Plug
M8
M8
mm
Number of pins
3
3
Socket, Plug
M8, M8
M8, M8
mm
Wire cross-section
0.25 mm2
0.25 mm2
mm^2
Rated voltage range
≤ 60 VAC/VDC
≤ 60 VAC/VDC
VAC/VDC
Cable color
black
black
Temperature range
-30…+80°C
-30…+80°C
°C
Enclosure rating
IP 66K, IP 67
IP 66K, IP 67
Weight
24.5
24.5
g
Customs tariff number
8544429
REACH
YES
ROHS
YES
Info
Product details
CAD모델 다운로드
이 파트와 연관된 생성 액션이 없습니다.