??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 6
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
SXW - SFS Bohrschrauben SXW
Bill of material
SFS 428843 Selbstbohrbefestiger, Bi-Metall
Beschreibung
Order number
Typ
SXW
Kopfgeometrie
Sechskantkopf
Dichtscheibe Variante
en Text Line 1
Selbstbohrbefestiger, Bi-Metall
en Text Line 2
Dichtscheibe: Edelstahl A2 / AISI 304 mit vulkanisiertem EPDM
en Text Line 3
Bohrspitze: Kohlenstoffstahl
en Text Line 4
Dichtscheibe: Edelstahl A2 / AISI 304 mit vulkanisiertem EPDM
Klemmbereich
Holzanwendung
Material
A2
Länge
mm
Kopfdurchmesser
10.5 mm
Durchmesser
6.3 mm
SW
8 mm
Gewicht
g
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей