??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SXRD, SX2RD, SXRDL, SX2RDL, SXWD, SX2WD, SXWDL, SX2WDL, SXRK, SX2RK, SXRKL, SX2RKL, SXWK, SX2WK, SXWKL, SX2WKL - Guides à glissières pour charge lourde-Anti-poussière-Double joint/avec racleurs métalliques/niveau standard
Nomenclature
SXRD24-160
Réf. pièce
Type sélectionnable
Type de bloc
MX (unité de lubrification)
H
mm
Nombre de blocs
Type de longueur spécifié
Sélection L
mm
Sélection du type de graisse
Usinage de trous taraudés aux deux extrémités de la glissière
Coupe des extrémités de la glissière
L
mm
Matériau
Acier au carbone
Dureté
58HRC~
Température admissible
-20~80 °C
B
mm
B
mm
E
mm
dxGxh
mm
Capacité de charge de base C (dynamique)
kN
Capacité de charge de base Co (statique)
kN
Moment statique admissible M1
Nm
Moment statique admissible M2
Nm
Moment statique admissible M3
Nm
Utilisation de 2 glissières en parallèle
Blocs supplémentaires
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés