??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SXR, SXRL, SXRJ, SXRLJ, SXW, SXWL, SXWT, SXWTL, RXR, RXRL, RXW, RXWL, RXWT, RXWTL, SX2R, SX2RL, SX2RJ, SX2RLJ, SX2W, SX2WL, SX2WT, SX2WTL, RX2R, RX2RL, RX2W, RX2WL, RX2WT, RX2WTL - Guides à glissières pour charge lourde-Niveau standard
Nomenclature
SXR24-100
Référence pièce
Type sélectionnable
Type de bloc
MX (unité de lubrification)
Hauteur de montage
mm
Type de longueur spécifié
Nombre de blocs
Traitement de surface
Sélection du type de graisse
Sélection L (incrément de 1mm pour type configurable)
mm
W
mm
L1
mm
B
mm
C
mm
Sxl
L2
mm
K
mm
T
mm
Cb
mm
Trou de montage d'embout de graissage
E
mm
T1
mm
H1
mm
W1
mm
W2
mm
Ca
mm
d1xd2xh
mm
F
60 mm
G
20 mm
Trous taraudés aux deux extrémités de la glissière
Coupe des extrémités de la glissière
Utilisation de 2 axes en parallèle
Blocs supplémentaires
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés