SXPNTPP2-L0.0-P1.00-B1.5-H2.10-T1.0-E0.5
Misumi
誘명꽣
위치결정핀/지그 부시
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/14_locating_pins/sxpns.prj},{NB=SXPNTPP2-L0.0-P1.00-B1.5-H2.10-T1.0-E0.5},{MAT=T},{D=2},{DTOLSEL=P},{L=0.0},{LMAX=10.0},{L3=0.0,[1.0:10.0/0.1]},{P=1.00},{PTOLSEL=P},{P1=[1.00-4.00/0.01]},{B=1.5},{H=2.10},{HMIN=2.10},{T=1.0},{T1=[1.0-20.0/0.1]},{E=0.5},{R1=0.2},{M1=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
SXPNT, SXPNS - 소경위치결정핀 - 플랜지 붙이-수나사
BOM
SXPNTPP2-L0.0-P1.00-B1.5-H2.10-T1.0-E0.5
Part Number
SXPNTPP2-L0.0-P1.00-B1.5-H2.10-T1.0-E0.5
SXPNTPP2-L0.0-P1.00-B1.5-H2.10-T1.0-E0.5
재질
W1-9 Tool Steel
SUS 304
W1-9 Tool Steel
SUS 304
경도
열처리경도 50~58HRC
D
2
2
mm
D공차선택
+0.005/0
+0.002/-0.002
0/-0.005
+0.005/0
+0.002/-0.002
0/-0.005
mm
L지정 0.1mm단위
mm
값 입력 L
L지정 0.1mm단위
mm
cm
inch
ft
확인
P지정 0.01mm 단위
mm
값 입력 P
P지정 0.01mm 단위
mm
cm
inch
ft
확인
P 공차 선택
+0.005/0
+0.002/-0.002
0/-0.005
+0.005/0
+0.002/-0.002
0/-0.005
mm
B 지정0.1mm단위
mm
값 입력 B
B 지정0.1mm단위
mm
cm
inch
ft
확인
H 지정0.01mm 단위
mm
값 입력 H
H 지정0.01mm 단위
mm
cm
inch
ft
확인
T지정 0.1mm단위
mm
값 입력 T
T지정 0.1mm단위
mm
cm
inch
ft
확인
E 지정 0.5mm단위
mm
M
M2
M2
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성