SXPNTPP2-L0.0-P1.00-B1.5-H2.10-T1.0-E0.5
Misumi
FA工厂自动化
14_定位销/夹具衬套
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/14_locating_pins/sxpns.prj},{NB=SXPNTPP2-L0.0-P1.00-B1.5-H2.10-T1.0-E0.5},{MAT=T},{D=2},{DTOLSEL=P},{L=0.0},{LMAX=10.0},{L3=0.0,[1.0:10.0/0.1]},{P=1.00},{PTOLSEL=P},{P1=[1.00-4.00/0.01]},{B=1.5},{H=2.10},{HMIN=2.10},{T=1.0},{T1=[1.0-20.0/0.1]},{E=0.5},{R1=0.2},{M1=2}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
SXPNT, SXPNS - 小口径定位销 - 肩型-外螺纹
明细表
SXPNTPP2-L0.0-P1.00-B1.5-H2.10-T1.0-E0.5
Part Number
SXPNTPP2-L0.0-P1.00-B1.5-H2.10-T1.0-E0.5
SXPNTPP2-L0.0-P1.00-B1.5-H2.10-T1.0-E0.5
材质
SK4
SUS304
SK4
SUS304
硬度
淬火硬度 50~58HRC
D
2
2
mm
D公差选择
+0.005/0
+0.002/-0.002
0/-0.005
+0.005/0
+0.002/-0.002
0/-0.005
mm
L 指定单位0.1mm
mm
Enter value for L
L 指定单位0.1mm
mm
cm
inch
ft
確定
P 指定单位0.01mm
mm
Enter value for P
P 指定单位0.01mm
mm
cm
inch
ft
確定
P 公差选择
+0.005/0
+0.002/-0.002
0/-0.005
+0.005/0
+0.002/-0.002
0/-0.005
mm
B指定单位0.1mm
mm
Enter value for B
B指定单位0.1mm
mm
cm
inch
ft
確定
H指定单位0.01mm
mm
Enter value for H
H指定单位0.01mm
mm
cm
inch
ft
確定
T 指定单位1mm
mm
Enter value for T
T 指定单位1mm
mm
cm
inch
ft
確定
E 指定单位0.5mm
mm
M
M2
M2
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型