??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 30
HELP_VARIABLE
Company
SFS
Description
SXCW - Selbstbohrbefestiger für Sandwichelemente, Bi-Metall
Bill of material
SFS SXCW-S22-6,5X185 Selbstbohrbefestiger für Sandwichelemente, Bi-Metall
Beschreibung
Material Nr.
Typ
SXCW
Kopfgeometrie
Sechskantkopf
Dichtscheibe Variante
Text Line 1 (Product)
Selbstbohrbefestiger für Sandwichelemente, Bi-Metall
Text Line 2 (Product)
Befestiger: Edelstahl A2 / AISI 304
Text Line 3 (Product)
Bohrspitze: Kohlenstoffstahl
Text Line 4 (Product)
Dichtscheibe: Edelstahl A2 / AISI 304 mit vulkanisiertem EPDM
Sandwich Dicke
Material
A2
Länge
mm
Kopfdurchmesser
10.5 mm
Durchmesser
6.5 mm
D3
7.0 mm
DW
mm
SW
8 mm
Mass
mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)