??
Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Discontinued product
Product discontinued since 15.11.2022 г..
Alternative part(s)
No valid replacement parts have been specified. For questions, please contact the manufacturer.
Налични продукти: 10
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
SXC5 - SFS Bohrschrauben SXC5-S19
Bill of material
SFS 676559 SFS Bohrschrauben mit Dichtscheiben S19
Beschreibung
Artikelnummer
FN
9824
Type
SXC5
Kopfgeometrie
Sechskantkopf
Dichtscheibe Variante
S19
Text Line 1 (Produkt)
Text Line 2 (Produkt)
Text Line 3 (Product)
Text Line 4 (Product)
Klemmbereich
Klemmzone
Bohrleistung
4mm
Werkstoff
Länge
mm
Kopfdurchmesser
12-13mm mm
Durchmesser
6.3 mm
DW
19 mm
SW
8 mm
Gewicht
g
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели