??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 9
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
SXC5 - SFS Bohrschrauben SXC5-S16
Bill of material
SFS 676567 SFS Bohrschrauben mit Dichtscheiben S16
Beschreibung
Artikelnummer
Artikelnummer
FN
9825
Type
SXC5
Kopfgeometrie
Sechskantkopf
Dichtscheibe Variante
S16
Text Line 1 (Produkt)
SFS Bohrschrauben mit Dichtscheiben S16
Text Line 2 (Produkt)
rostfrei 1.4301 A2
Text Line 3 (Product)
Text Line 4 (Product)
Klemmbereich
Klemmzone
Bohrleistung
4mm
Werkstoff
A2, A4
Länge
mm
Kopfdurchmesser
12-13mm mm
Durchmesser
6.3 mm
DW
16 mm
SW
8 mm
Gewicht
g
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés