SFS 707571 SFS Bohrschrauben ohne Dichtscheiben
SFS Group Schweiz AG
13 SFS Baubefestiger
SFS Fassadenbefestiger
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/sfs_baubefestiger/sfs_fassadenbefestiger/sxc16.prj},{NB=SFS 707571},{CNSORDERNO=SXC16-5,8X170},{ARTNR=707571},{FN=9823},{MATNR=1616036},{TYP=SXC16},{KOPF=Hex head},{DS=-},{TEXT1=SFS Bohrschrauben ohne Dichtscheiben},{TEXT2=rostfrei 1.4301 A2},{TEXT3=D Stahl 96-131},{TEXT4=SXC16-5,8x170 KL 96-139},{SD=96-131},{VD=96-139},{DL=16 mm},{MAT=A2, A4},{L=170},{D1=12},{D2=5.8},{DW=},{SW=8},{GW=28.40},{D3=4.650},{H=5},{L1=92.000},{P=1.100},{VERS=1},{DWX=0},{EOL=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
SXC16 - SFS Bohrschrauben SXC16
Bill of material
SFS 707571 SFS Bohrschrauben ohne Dichtscheiben
Beschreibung
SXC16-5,8X170
SXC16-5,8X170
Artikelnummer
707571
707571
FN
9823
Typ
SXC16
Kopfgeometrie
Sechskantkopf
Dichtscheibe Variante
-
Text Line 1 (Produkt)
SFS Bohrschrauben ohne Dichtscheiben
Text Line 2 (Produkt)
rostfrei 1.4301 A2
rostfrei 1.4301 A2
Text Line 3 (Produkt)
D Stahl 96-131
D Stahl 96-131
Text Line 4 (Produkt)
SXC16-5,8x170 KL 96-139
SXC16-5,8x170 KL 96-139
Klemmbereich
96-131
96-131
mm
Bohrleistung
96-139
96-139
mm
Bohrleistung
16 mm
Werkstoff
A2, A4
A2, A4
Länge
170
170
mm
Kopfdurchmesser
12
mm
Durchmesser
5.8
mm
DW
mm
SW
8
mm
Gewicht
28.40
28.40
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성