SFS 434567 Selbstbohrbefestiger, Bi-Metall
SFS Group Schweiz AG
13 SFS Baubefestiger
SFS Fassadenbefestiger
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/sfs_baubefestiger/sfs_fassadenbefestiger/sx3.prj},{NB=SFS 434567},{CNSORDERNO=SX3/20-S19-6X50},{LX=6.000},{LX1=6.850},{ARTNR=434567},{MATNR=1142063},{TYP=SX3},{KOPF=Hex head},{DS=S19},{TEXT1=A self drilling fastener, bimetallic},{TEXT2=fastener: austenitic stainless steel A2 / AISI 304},{TEXT3=drill point: carbon steel},{TEXT4=sealing washer: austenitic stainless steel A2 / AISI 304 with vulkanised EPDM},{KL=20mm},{VD=3mm},{MAT=A2},{L=50},{D1=10.5},{D2=6.0},{D3=3.85},{D4=3.8},{D6=19.0},{D7=7.6},{SW=8},{H=4.35},{H2=1.0},{H3=2.7},{GW=10.040},{VERS=5.000},{PRA=5.000},{EOL=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 20
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
SX3 - SFS Bohrschrauben SX3
Bill of material
SFS 434567 Selbstbohrbefestiger, Bi-Metall
Beschreibung
SX3/20-S19-6X50
SX3/20-S19-6X50
Order number
434567
434567
Typ
SX3
Kopfgeometrie
Sechskantkopf
Sechskantkopf
Dichtscheibe Variante
S19
S19
Text Line 1 (Product)
Selbstbohrbefestiger, Bi-Metall
Selbstbohrbefestiger, Bi-Metall
Text Line 2 (Product)
Befestiger: Edelstahl A2 / AISI 304
Befestiger: Edelstahl A2 / AISI 304
Text Line 3 (Product)
Bohrspitze: Kohlenstoffstahl
Text Line 4 (Product)
Dichtscheibe: Edelstahl A2 / AISI 304 mit vulkanisiertem EPDM
Dichtscheibe: Edelstahl A2 / AISI 304 mit vulkanisiertem EPDM
Klemmbereich
20mm
20mm
Bohrleistung
3mm
Material
A2
A2
Länge
50
50
mm
Kopfdurchmesser
10.5
10.5
mm
Durchmesser
6.0
6.0
mm
SW
8
8
mm
Gewicht
10.040
10.040
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성