SWZNB12
Misumi
FA工厂自动化
06_直线导轨
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/06_linear_guides/swznb.prj},{NB=SWZNB12},{H=12},{BT=N},{MAT=Stainless Steel},{HARD=56HRC~},{OT=-20 ~ 80 },{W1=6.0},{B=30},{L1=38.0},{L2=35.0},{L3=27.0},{W=4.5},{P1=21},{P2=12},{S1=M2.6},{S1MAX=2.600},{LL1=3.0},{L1MAX=5.1},{BB=9},{K1=15.0},{P3A=12},{LL12=2.5},{P=25},{MB=0.04},{D1=0.700},{D2=0.420},{D3=0.420},{D4=0.760},{D5=0.410},{D6=0.700},{D7=4.700},{D8=13.000},{D9=5.000},{D10=0.250},{D11=8.700},{D12=1.410},{D13=0.700},{D14=14.800},{R1=1.450},{R2=1.250},{R3=1.050},{H1=7.5},{C=18.0},{CHF=0.300}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
SWZNB - 微型直线导轨-滑轨加宽型-带定位孔标准滑块型 预压型/可互换 微小间隙型
明细表
SWZNB12
型号
SWZNB12
SWZNB12
组装高度
12
12
mm
材质
不锈钢
硬度
56HRC~
容许温度
-20 ~ 80
°C
W1
6.0
6.0
mm
B
30
30
mm
L1
38.0
38.0
mm
L2
35.0
35.0
mm
L3
27.0
27.0
mm
W
4.5
4.5
mm
P1
21
21
mm
P2
12
12
mm
S1
M2.6
M2.6
l1
3.0
3.0
mm
b
9
9
mm
K
15.0
15.0
mm
P3
12
12
mm
(l)
2.5
2.5
mm
滑块重量
0.04
0.04
kg
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型