SWZMB12
Misumi
誘명꽣
리니어 가이드
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/06_linear_guides/swzmb.prj},{NB=SWZMB12},{H=12},{MAT=},{HRT=- 20 ~ 80 C},{W1=11.0},{B=40},{L1=38.0},{L2=35.0},{L3=27.0},{W=3.5},{P1=33},{P2=12},{S1A=4.000},{BB=9},{H1=7.5},{C=18},{P=30},{CD=2.3},{CO=3.7},{M1=13.7},{M2=16.3},{M3=30.4},{MB=0.06},{MR=0.96},{D1=6.000},{D2=1.500},{D3=0.420},{D4=14.750},{D5=8.450},{D6=6.800},{D7=8.500},{D8=1.000},{R1=1.000},{R2=1.750},{R3=1.050},{P3=12.000},{CHF=0.300}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
SWZMB, SSWZMB - 미니츄어LM가이드 - 와이드블록 / 호환/미세 틈새형
BOM
SWZMB12
형번
SWZMB12
SWZMB12
체결높이
12
12
mm
재질
탄소강
스테인리스
탄소강
스테인리스
경도
58HRC~
W1
11.0
11.0
mm
B
40
40
mm
L1
38.0
38.0
mm
L2
35.0
35.0
mm
L3
27.0
27.0
mm
W
3.5
3.5
mm
P1
33
33
mm
P2
12
12
mm
S1
M4
M4
b
9
9
mm
블록 질량
0.06
0.06
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성