??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Ipf Electronic
Description
Schaltverstärker
Bill of material
YT353100
IDNR
Kurzbeschreibung
Messumformer, Temperatursensor, 118x40x40mm, -40-300°C, PT100, 4 Stellen, 12-32V DC, 2x PNP NC/NO, 0-10V/4-20mA, M12-Steckverbinder, IP65, PA 6.6 (Kunststoff), LED
Langbeschreibung
Die Temperaturmessung ist in vielen industriellen Anwendungen von großer Bedeutung. Wir unterscheiden zwischen zwei unterschiedlichen Messprinzipen: 1. Berührungslos und 2. Medienberührend. Eine berührungslose Messung erfolgt über infrarote Strahlung, welche eine Bestimmung von Temperaturen bis zu 1800°C erlaubt, da keine Peripherie des Systems, wie etwa der Messfühler, Kontakt zum Medium oder Objekt benötigt. Aufgrund dessen finden diese Geräte oft ihren Einsatz in Schmieden, Walzwerken oder im Allgemeinen in Stahl verarbeitenden Betrieben. Die medienberührende Messung erfolgt meist in Kombination mit einem PT100 Thermowiderstand, welcher dann an die Auswerteelektronik bzw. Anzeigegeräte angeschlossen wird. Einsatzgebiete für diese Systemvarianten finden sich z.B. in Kühlkreisläufen, Vorratsbehältern, Abgassystemen, Absaugungen oder Lüftungssystemen.
Artikelnummer des Herstellers
Planlieferzeit
Anzeige
LED-Anzeige
Ausführung
Temperatursensor
Ausführung der Schaltfunktion
Öffner/Schließer
Ausführung des Analogausgangs
0 - 10V
Ausführung des Analogeingangs
PT100
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs
PNP
Einstellverfahren
Parametrierung
Kurzschlussfest
Ja
Montageart
Schelle
Schutzart (IP)
IP65
Schutzart (IP), frontseitig
IP65
Verpolungssicher
Ja
Werkstoff des Gehäuses
PA 6.6 (Kunststoff)
Anzahl der Dekaden
4
Anzahl der Schaltausgänge
2
Bemessungsschaltstrom
1.000mA
Breite
40mm
Geberversorgungsspannung
Geberversorgungsstrom
Höhe
118mm
Kennlinienabweichung
0,25%
Leerlaufstrom
60mA
Länge
40mm
Relative Messgenauigkeit
Max. Dauerstrom
1A
Relative Linearitätsabweichung
0,25%
Relative Wiederholgenauigkeit
Schaltfrequenz
0,12Hz
Temperaturdrift Prozent pro Kelvin
0,02%/K
Anzeigebereich Temperatur
-40 - 300
Ausschaltverzögerung
0 - 20
Betriebsspannung (DC)
12 - 32
Einschaltverzögerung
0 - 20
Messbereich Temperatur
-40 - 300
Umgebungstemperatur
-20 - 80
Letzte Aktualisierung
02.11.2023
Artikelansicht
Artikelansicht
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)