??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
Ipf Electronic
Description
Schaltverstärker
Bill of material
OVSI0327
IDNR
OVSI0327
Kurzbeschreibung
Verstärker Optisch, 27x71x27mm, 12-32V DC, Gegentakt (Push/Pull), 0-10V, Steckanschluss 7polig, IP64, Aluminium, LED
Langbeschreibung
Artikelnummer des Herstellers
OVSI0327
Planlieferzeit
0
Anzeige
LED-Anzeige
Ausführung
Verstärker für analoge Laserlichtschranken
Ausführung der Schaltfunktion
Gegentakt (Push/Pull)
Ausführung des Analogausgangs
0 - 10V
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckanschluss
Ausführung des Schaltausgangs
Gegentakt (Push/Pull)
Bauform
Quader
Kurzschlussfest
Ja
Montageart
Bodenbefestigung
Schutzart (IP)
IP64
Variante des Ausgangs
statisch und dynamisch
Verpolungssicher
Ja
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium
Anzahl der Kanäle
1
Bemessungsschaltstrom
100mA
Breite
27mm
Eingangsspannungs-Toleranz
10%
Höhe
27mm
Leerlaufstrom
80mA
Leistungsaufnahme
1,2VA
Länge
71mm
Polzahl
7
Schaltfrequenz
25.000Hz
Schaltleistung
2,4VA
Schaltspannung
32V
Schaltspannung DC
32V
Betriebsspannung (DC)
12 - 32
Umgebungstemperatur
-20 - 60
Letzte Aktualisierung
02.11.2023
Artikelansicht
Artikelansicht
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD