카탈로그: Rittal
생성됨: 01.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rittal
2377.090(2)
Rittal
System accessories
19'' installation system
Swing frames
Powered by
CAD모델 선택
{rittal/sys_zub/19_ausbautechnik/schwenkrahmen/schwenkrahmen_klein_asmtab.prj},{NB=2377.090(2)},{BEST=2377.090},{DETAIL=2},{INFO=PDF Katalog},{BEZ=Schwenkrahmen klein 482,6 mm (19 Zoll) für TS8 verzinkt},{BEZ1=Schwenkrahmen, klein},{BEZ2=Ausbau für TS, SE},{BEZ3=600 mm und 800 mm breite Schränke},{H=483.0},{GEW=3.400},{INFOPAGE=hb34_s678},{PPATH=assemblies/schwenkrahmen_klein_asmtpl.prj},{CNSECLASS51=27-18-92-39},{CNSECLASS70=27-18-92-61},{CNSECLASS80=27-18-92-61},{CNSETIM40=EC002620}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
Swing frame - small
Bill of material
2377.090(2)
Model No.
2377.090
2377.090
DETAIL
low
high
low
high
PDF Catalog
PDF Catalog
Designation 1
Swing frame, small
Designation 2
Installation for TS, SE
Designation 3
600 mm and 800 mm wide enclosures
Height
483.0
483.0
mm
Weight
3.400
3.400
kg
CNSECLASS51
27-18-92-39
CNSECLASS70
27-18-92-61
CNSECLASS80
27-18-92-61
CNSETIM40
EC002620
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성