??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 8
HELP_VARIABLE
Firma
SCHUNK
Opis
SWG - Dwupalcowy chwytak kątowy - Chwytak do małych komponentów
Lista materiałowa
SCHUNK-0305105 SWG 20
Identyfikator
Opis
Dalsze informacje o produkcie
Do strony produktu
Narzędzie do obliczeń i projektowania chwytania
Kąt otwarcia na szczękę
Zestaw akcesoriów z tulejami centrującymi
Kąt otwarcia na szczękę
15.000 °
Kąt zamknięcia na szczękę do maks.
7 °
Moment zamykający
Nm
Moment zamykający generowany przez sprężynę
Nm3/h
Ciężar
kg
Zalecana masa detalu
kg
Zużycie paliwa podczas podwójnego skoku
cm^3
Min./maks. ciśnienie robocze
4/6.5 bar
Znamionowe ciśnienie robocze
6 bar
czas zamykania/otwierania
s
Maks. dopuszczalna długość palca
mm
Maks. dopuszczalna masa na palec
kg
Stopień ochrony IP
30
Min./maks. temperatura otoczenia
5/90 °C
Powtarzalność
0.05 mm
Numer taryfy celnej
84799070
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model