??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 8
HELP_VARIABLE
Společnost
SCHUNK
Popis
SWG - 2prsté úhlové chapadlo - Uchopovač pro malé komponenty
Kusovník
SCHUNK-0305105 SWG 20
ID
Popis
Další informace o produktu
Na stránku produktu
Nástroj pro výpočet a návrh uchopení
Úhel otevření jedné čelisti
Sada příslušenství se středicími manžetami
Úhel otevření jedné čelisti
15.000 °
Úhel uzavření jedné čelisti až
7 °
Zavírací moment
Nm
Zavírací moment u pružiny
Nm3/h
Hmotnost
kg
Doporučená hmotnost obrobku
kg
Spotřeba kapaliny u dvojitého zdvihu
cm^3
Min./max. provozní tlak
4/6.5 bar
Jmenovitý provozní tlak
6 bar
Zavírací/otevírací síla
s
Max. přípustná délka prstu
mm
Max. přípustná hmotnost každého prstu
kg
Třída ochrany IP
30
Min./max. okolní teplota
5/90 °C
Zopakovat přesnost
0.05 mm
Číslo celního sazebníku
84799070
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model