??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 8
HELP_VARIABLE
会社名
SCHUNK
説明
SWG - 2 爪アンギュラーグリッパー - 小物部品用グリッパー
部品表
SCHUNK-0305105 SWG 20
ID
説明
詳細な製品情報
製品ページへ
計算設計ツール「グリッピング」
ジョー当たりの開度
芯出しスリーブ付きアクセサリーキット
ジョー当たりの開度
15.000 °
ジョー片側最大閉角度
7 °
閉じトルク
Nm
スプリングで保証された閉じトルク
Nm3/h
重量
kg
推奨ワーク重量
kg
フルード消費ダブルストローク
cm^3
最小/最大作動圧
4/6.5 bar
呼び作動圧力
6 bar
閉 / 開時間
s
最大許容フィンガー長
mm
フィンガー片側最大許容質量
kg
保護等級 IP
30
最小 / 最大周囲温度
5/90 °C
繰り返し精度
0.05 mm
関税番号
84799070
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)