??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
SWCBS - Sheet Sheet Metal Mounting Plates / Brackets Z Bent Type - SWCBS
Lista materiale
SWCBS-SP-A20-B10-T0.8-H10-J5-X0-W0-N0-K0-F10.3-D3
Part Number
SWCBS-SP-A20-B10-T0.8-H10-J5-X0-W0-N0-K0-F10.3-D3
Type
SWCBS
Material Symbol
A Incrementi di 1mm
mm
Inserisci valore per A
A Incrementi di 1mm
mm
cm
inch
ft
B Incrementi di 1mm
mm
Inserisci valore per B
B Incrementi di 1mm
mm
cm
inch
ft
Selezione T
mm
f
3.0 mm
r
0.8 mm
b
1.0 mm
h
5 mm
g
5 mm
H Incrementi di 1mm
mm
Inserisci valore per H
H Incrementi di 1mm
mm
cm
inch
ft
J Incrementi di 0.1mm
mm
Inserisci valore per J
J Incrementi di 0.1mm
mm
cm
inch
ft
Corner Cut Change
CC Incrementi di 1mm
mm
WCC Incrementi di 1mm
mm
X Incrementi di 0.1mm
mm
Y Specification
Y Incrementi di 0.1mm
mm
W Incrementi di 0.1mm
mm
Hole Specification
N (Through Hole)
Nominal Diameter
Through Hole Diameter (d)
0.0 mm
K Incrementi di 0.1mm
mm
F Incrementi di 0.1mm
mm
Inserisci valore per F
F Incrementi di 0.1mm
mm
cm
inch
ft
S Specification
S Incrementi di 0.1mm
mm
D Incrementi di 0.5mm
mm
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD