??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SWBAS - Sheet Sheet Metal Mounting Plates / Brackets Z Bent Type - SWBAS
Nomenclature
SWBAS-SP-A20-B10-T0.8-H10-J5-X0-Y0-W0-N0-F0-S0-G0-NA0
Part Number
SWBAS-SP-A20-B10-T0.8-H10-J5-X0-Y0-W0-N0-F0-S0-G0-NA0
Type
SWBAS
Material Symbol
A Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour A
A Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
B Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour B
B Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
Sélection T
mm
r
0.8 mm
b
1.0 mm
h
5 mm
g
5 mm
H Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour H
H Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
J Incrément de 0.1 mm
mm
Entrez la valeur pour J
J Incrément de 0.1 mm
mm
cm
inch
ft
Corner Cut Change
CC Incrément de 1 mm
mm
WCC Incrément de 1 mm
mm
X Incrément de 0.1 mm
mm
Y Specification
Y Incrément de 0.1 mm
mm
W Incrément de 0.1 mm
mm
Hole Specification1
Nominal Diameter1
F Incrément de 0.1 mm
mm
S Specification
S Incrément de 0.1 mm
mm
G Incrément de 0.1 mm
mm
Hole Specification2
Nominal Diameter2
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés