您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
English (United States)
SCHUNK-0120204 SWB-FB 235
SCHUNK
工件夹持技术
卡盘爪
软爪
角度顶爪,铝制
Powered by
CAD模型選擇
{schunk/werkstueckspanntechnik/spannbacken/weiche_spannbacken/angeschraegte_aufsatzbacken_stahl/swb_fb.prj},{NB=SCHUNK-0120204 SWB-FB 235},{IDNR=0120204},{TYP=SWB-FB 235},{ONLINE=Zur Produktseite},{N=12.000},{B=30.000},{H=55.500},{L=84.000},{XTYP=6.000},{LIEFER=1 Satz = 3 Stück},{EIGENMASSE=2.6},{CNSCTN=84662098},{EPIMID=22374},{PG=Weiche Spannbacken },{BR=Gerade Aufsatzbacken Stahl},{PARTSERVER=1}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 9
HELP_VARIABLE
公司
SCHUNK
描述
SWB-FB - 软顶爪
明细表
SCHUNK-0120204 SWB-FB 235
ID
0120204
0120204
描述
SWB-FB 235
SWB-FB 235
更多產品信息
到產品頁面
N
12.000
12.000
mm
B
30.000
30.000
mm
H
55.500
55.500
mm
供货单位
1 套 = 3 件
m/套
2.6
2.6
kg
海關關稅編號
84662098
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型