??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
SFS
Description
SW-T - Fastening of metal profiles to wood
Bill of material
SFS SW-T-A14-4,8X35 Fastening of metal profiles to wood
Beschreibung
Typ
SW-T
Kopfgeometrie
Hex head 8mm
Dichtscheibe Variante
A14
Text Line 1 (Product)
Fastening of metal profiles to wood
Text Line 2 (Product)
drill point: carbon steel
Text Line 3 (Product)
sealing washer: aluminium with vulkanised EPDM
Klemmbereich
Bohrleistung
1.5mm
Material
Carbon steel
Länge
mm
Kopfdurchmesser
11.0 mm
Durchmesser
4.8 mm
SW
8 mm
DW
14 mm
Mass
g
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés