카탈로그: Bishop-Wisecarver
생성됨: 25.08.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bishop-Wisecarver
UTTS1 124.0 7.0
Bishop-Wisecarver
UtiliTrak Linear Guides
UtiliTrak VC Series Vee / Crown Linear Guides
Powered by
CAD모델 선택
{bwc/utili_trak/vc_series/sw_channels_custom.prj},{NB=UTTS1___124.0_7.0},{SIZE=1},{MAT=S},{L=124.0},{LMIN=124.0},{H=15.0},{J=4.0},{K=26.0},{M=7.0},{NDIA=0.384},{NDIA1=9.8},{NDEPTH=2.8},{NDEPTH1=0.110},{O=5.8},{O1=0.228},{RF=M5},{P=80.0},{X=16},{DIS=0.137598430},{H1=0.295472450},{H2=-0.295472450},{K1=0.512007890},{K2=-0.512007890},{ASSCFGPRA=sw_channels1_2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Bishop-Wisecarver
Description
SW Series Track Channel Custom Left End Spacing - UtiliTrak Linear Guide Track
Bill of material
UTTS1___124.0_7.0
Part No.
UTTS1___124.0_7.0
UTTS1___124.0_7.0
UtiliTrak Size
1
1
Material
Track Steel
Roller Track Steel
Track Steel
Roller Track Steel
L Track Length
mm
값 입력 L
L Track Length
mm
cm
inch
ft
확인
H Track Height
15.0
15.0
mm
J Track Base Thickness
4.0
4.0
mm
K Track Width
26.0
26.0
mm
M Left End Spacing (Custom)
mm
값 입력 M
M Left End Spacing (Custom)
mm
cm
inch
ft
확인
N Dia x Depth (Counterbore)
9.8 x 2.8
9.8 x 2.8
mm
O (Mounting Hole)
5.8
5.8
mm
Recommended Fastener
M5
M5
P Mounting Hole Spacing
80.0
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성