국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
SVWTB28
Misumi
誘명꽣
리니어 가이드
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/06_linear_guides/svwtb.prj},{NB=SVWTB28},{H=28},{KL=},{MAT=Carbon Steel},{HARD=58 HRC~},{BB=22.0},{L2=30.0},{LL=7},{E=11},{T1=5.5},{H1=15.5},{C=20},{P=60},{D1=11.000},{D2=4.000},{D3=1.400},{D4=1.400},{D8=20.450},{D11=16.000},{D15=8.000},{D16=1.410},{D17=0.840},{R1=3.870},{R2=2.200},{R3=2.500},{CD=7.25},{CO=11.8},{M1=40},{M2=34},{M3=80},{MBB=0.19},{MBNB=0.24},{GR=10.000},{ZA=4.750}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
SVWTB - Medium Load Slide Guides With Resin Retainer/Interchangeable Small Preload Wide Block With Tapped Holes
BOM
SVWTB28
형번
SVWTB28
SVWTB28
체결높이
28
28
mm
KL(Lubrication unit)
w/o KL(Lubrication unit)
with KL(Lubrication unit)
w/o KL(Lubrication unit)
with KL(Lubrication unit)
재질
탄소강
경도
58 HRC~
허용온도
0 ~ 50
°C
W
59
59
mm
L1
47.2
47.2
mm
P1
49
49
mm
S1
5.5
5.5
mm
b
22.0
22.0
mm
기본정격하중 C(동)
7.25
7.25
kN
기본정격하중 Co(정)
11.8
11.8
kN
M1 허용정적 모멘트
40
40
Nm
M2 정적허용 모멘트
34
34
Nm
M3 정적허용 모멘트
80
80
Nm
블록질량 플랜지붙이
0.19
0.19
kg
블록질량 플랜지없음
0.24
0.24
kg
GR
10.000
10.000
mm
ZA
4.750
4.750
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성